Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 47560100
Código de encomenda completo: 871951447560100

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001875002 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 272.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001875032 pt_PT pdf 619.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001875032_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001875032_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 ldt 15.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB