Portugal - Português

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 80611100
Código de encomenda completo: 871869680611100

Especificações

Casquilho
G13
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001874832 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 272.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001874802 pt_PT pdf 620.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001874802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001874802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ldt 15.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB