Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Para os seus trabalhos de iluminação do dia a dia

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 é a forma rápida e fácil de substituir tubos fluorescentes T5 com um rápido retorno do investimento. Concebido com a compatibilidade de balastro líder no setor, o produto é ideal para os seus trabalhos de iluminação diários. Com uma instalação plug-and-play simples, melhora imediatamente a eficiência energética e dura mais tempo do que o T5 convencional.

Benefícios

  • Retrofit simples e rápido, plug-and-play do T5 convencional

  • Poupança de energia imediata de até 50%

Características

  • Solução adaptável com uma longa vida útil de 15.000 horas

  • Poupança de energia de até 60%

Aplicações

  • Escritório, escola
  • Lojas
  • Indústria, armazém

Transferências