Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
Descrição do Produto
LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 50000 h, 134 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20