Philips LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5

Descrição do Produto

LED, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 50000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de encomenda: 29542100
Código de encomenda completo: 872016929542100

Transferências