Philips LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
Descrição do Produto
LED, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 136 lm/W, EEL E, G5, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20