Philips LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Descrição do Produto

LED, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de encomenda: 29548300
Código de encomenda completo: 872016929548300

Transferências