Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rede elétrica, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Descrição do Produto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rede elétrica, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de encomenda: 44923700
Código de encomenda completo: 871951444923700

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
70.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.5 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 212.7 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003468818 pt_PT pdf 587.4 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 682.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003468818_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB