Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rede elétrica, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Descrição do Produto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Rede elétrica, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de encomenda: 44917600
Código de encomenda completo: 871951444917600

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
70.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 3.5 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 197.5 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003468518 pt_PT pdf 551.6 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 735.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003468518_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB