Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Descrição do Produto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL D, Vidro, RG1, IP40

Código de encomenda: 44895700
Código de encomenda completo: 871951444895700

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
70.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 txt 3.2 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003467412 pdf 67.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 195.1 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003467412 pt_PT pdf 543.6 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 pdf 422.4 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003467412_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003467412_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40 IES 118.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB