Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 34 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Descrição do Produto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, Vidro, RG1, IP40

Código de encomenda: 44891900
Código de encomenda completo: 871951444891900

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
70.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 txt 3.2 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003467212 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 200.5 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003467212 pt_PT pdf 541.6 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 pdf 422.4 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003467212_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003467212_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 IES 118.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB