Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Descrição do Produto

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, Vidro, RG1, IP40

Código de encomenda: 44889600
Código de encomenda completo: 871951444889600

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
70.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 txt 3.2 kB
Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003467112 pdf 68.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 196.7 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003467112 pt_PT pdf 588.7 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 pdf 422.4 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003467112_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003467112_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB