Philips MASTER, LED SOX, Tubular, Somente rede elétrica, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Descrição do Produto

MASTER, LED SOX, Tubular, Somente rede elétrica, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Código de encomenda: 30564900
Código de encomenda completo: 871951430564900

Especificações

Casquilho
B22
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SOX
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 170.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002496902 pt_PT pdf 558.1 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002496902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB