Philips MASTER, LED SOX, Tubular, Somente rede elétrica, 18 W, SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR

Descrição do Produto

MASTER, LED SOX, Tubular, Somente rede elétrica, 18 W, LED alternative to SOX-E 26W, SOX 35W, B22, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Código de encomenda: 30562500
Código de encomenda completo: 871951430562500

Especificações

Casquilho
B22
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SOX
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
8 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002496802 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 170.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002496802 pt_PT pdf 563.5 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002496802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002496802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB