Portugal - Português

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Descrição do Produto

MASTER, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 45205300
Código de encomenda completo: 871951445205300

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003531302 pdf 68.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 166.4 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003531302 pt_PT pdf 575.9 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G pdf 297.5 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 557.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003531302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003531302_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G IES 2.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB