Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 565.5 kB
Instruções de instalação pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003531002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003531002_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Life Expectancy Diagram