Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 571.9 kB
Instruções de instalação pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003530902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003530902_EU ZIP
Descrição do Produto
MASTER, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
General uniform lighting - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G