Portugal - Português

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Descrição do Produto

MASTER, LED HPL, Oval, Somente rede elétrica, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de encomenda: 45193300
Código de encomenda completo: 871951445193300

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPL
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 162.7 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003530702 pt_PT pdf 569.5 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 557.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003530702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB