LED HPI, T120 em forma de T, Somente rede elétrica, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Código de encomenda: 06429500
Código de encomenda completo: 872110306429500
Especificações
Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPI
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
1 anos
Código da cor
830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)
180 °
Fluxo Luminoso
4.300 lm
Designação da cor
Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
3000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
107 lm/W
Consistência da cor
<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)
80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)
70 %
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471
RG1
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de Energia
40 W
Corrente de lâmpada (Nom.)
160 mA
Tempo de arranque (Nom.)
0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz
0.5 s
Fator de potência (Fração)
0.9
Tensão (Nom.)
220-240 V
Corrente de irrupção na rede
13.9
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede
6
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM sem condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM com condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede
9
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM sem condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM com condensador de compensação.
-
Potência equivalente (somente LED HID)
CFL-i 65W, HID 70W
Compatibilidade de balastros
Somente rede elétrica
T-máxima na caixa (Nom)
76 °C
Regulável
Não
Acabamento da lâmpada
Fosca
Material da lâmpada
Plástico
Formato da lâmpada
T120 em forma de T
Peso líquido (Peça)
0,140 kg
Classe de Eficiência Energética
F
Produto energeticamente eficiente
Sim
Consumo de energia kWh/1000 h
40 kWh
Número de registo EPREL
2364483
Marca CE
Sim
Em conformidade com RoHS da UE
Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)