Portugal - Português

Philips LED HPI, T100 em forma de T, Somente rede elétrica, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Descrição do Produto

LED HPI, T100 em forma de T, Somente rede elétrica, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 06425700
Código de encomenda completo: 872110306425700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPI
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
1 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004605202 pt_PT pdf 588.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004605202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB