LED HPI, T70 em forma de T, Somente rede elétrica, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Código de encomenda: 06417200
Código de encomenda completo: 872110306417200
Especificações
Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPI
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
1 anos
Código da cor
830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)
180 °
Fluxo Luminoso
2.050 lm
Designação da cor
Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
3000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
102 lm/W
Consistência da cor
<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)
80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)
70 %
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471
RG1
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de Energia
20 W
Corrente de lâmpada (Nom.)
83 mA
Tempo de arranque (Nom.)
0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz
0.5 s
Fator de potência (Fração)
0.9
Tensão (Nom.)
220-240 V
Corrente de irrupção na rede
8.5
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede
13
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM sem condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM com condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede
22
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM sem condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM com condensador de compensação.
-
Potência equivalente (somente LED HID)
CFL-i 30W, HID 50W
Compatibilidade de balastros
Somente rede elétrica
T-máxima na caixa (Nom)
82 °C
Regulável
Não
Acabamento da lâmpada
Fosca
Material da lâmpada
Plástico
Formato da lâmpada
T70 em forma de T
Peso líquido (Peça)
0,048 kg
Classe de Eficiência Energética
F
Produto energeticamente eficiente
Sim
Consumo de energia kWh/1000 h
20 kWh
Número de registo EPREL
2364482
Marca CE
Sim
Em conformidade com RoHS da UE
Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)