Portugal - Português

Philips CorePro, LED HPI, Em forma de T, Somente rede elétrica, 65 W, 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

Descrição do Produto

CorePro, LED HPI, Em forma de T, Somente rede elétrica, 65 W, LED alternative to 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plástico, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 42121900
Código de encomenda completo: 871951442121900

Especificações

Casquilho
E40
Vida útil nominal
25.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPI
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003161602 pdf 68.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 457.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003161602 pt_PT pdf 600.7 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D pdf 620.4 kB
Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 424.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003161602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003161602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D IES 5.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-Ref-929003161702 pdf 917.1 kB