Philips CorePro, LED HPI, Em forma de T, Somente rede elétrica, 35 W, 125, E27, 3000 K, 4800 lm, CRI 80, 15000 h

TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

Descrição do Produto

CorePro, LED HPI, Em forma de T, Somente rede elétrica, 35 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 4800 lm, CRI 80, 15000 h, 137.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 78105700
Código de encomenda completo: 871869978105700

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPI
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
1 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002406608 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 169.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002406602 pt_PT pdf 588.0 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3 pdf 620.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002406602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002406602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3 IES 912 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB