CorePro, LED HPI, Em forma de T, Somente rede elétrica, 20 W, LED alternative to 80, E27, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 15000 h, 130.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, Plástico, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Código de encomenda: 78101900
Código de encomenda completo: 871869978101900
Especificações
Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED HPI
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
1 anos
Código da cor
830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)
150 °
Fluxo Luminoso
2.600 lm
Designação da cor
Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
3000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
130,00 lm/W
Consistência da cor
<6
Índice de Restituição Cromática (IRC)
80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)
70 %
Frequência de linha
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de Energia
20 W
Corrente de lâmpada (Nom.)
170 mA
Tempo de arranque (Nom.)
0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz
0.5 s
Fator de potência (Fração)
0.5
Tensão (Nom.)
220-240 V
Corrente de irrupção na rede
13.5
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede
16
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM sem condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A – balastro EM com condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede
26
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM sem condensador de compensação.
-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A – balastro EM com condensador de compensação.
-
Potência equivalente (somente LED HID)
80
Compatibilidade de balastros
Somente rede elétrica
T-máxima na caixa (Nom)
80 °C
Regulável
Não
Acabamento da lâmpada
Fosca
Material da lâmpada
Plástico
Formato da lâmpada
Em forma de T
Peso líquido (Peça)
0,048 kg
Classe de Eficiência Energética
E
Produto energeticamente eficiente
Sim
Consumo de energia kWh/1000 h
20 kWh
Número de registo EPREL
1744992
Marca CE
Sim
Em conformidade com RoHS da UE
Sim
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)