Philips LED SON-T, T46, Somente rede elétrica, 28.5 W, SON T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
Descrição do Produto
LED SON-T, T46, Somente rede elétrica, 28.5 W, LED alternative to SON T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 50.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED SON-T
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 5 anos