Philips LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 19 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
Descrição do Produto
LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E27
- Vida útil nominal
- 50.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED SON-T
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 5 anos