Philips LED SON-T, T46, Somente rede elétrica, 19 W, SON T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Descrição do Produto

LED SON-T, T46, Somente rede elétrica, 19 W, LED alternative to SON T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Código de encomenda: 24031500
Código de encomenda completo: 872016924031500

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003677232 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 131.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003677202 pt_PT pdf 566.9 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 pdf 218.5 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 563.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003677202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003677202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27 IES 1.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MAS-LED-SON-T-UE-M-4Klm-19W-740-E27-929003677202 pdf 610.2 kB