Portugal - Português

Philips LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 19 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Descrição do Produto

LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 37419500
Código de encomenda completo: 872016937419500

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
50.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED SON-T
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003677102 pdf 68.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 131.2 kB
Brochura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003677132 pt_PT pdf 589.0 kB

Brochuras

Declaração de conformidade
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 296.5 kB
Instruções de instalação
Installation instructions pdf 563.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003677132_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003677132_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ldt 8.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB