Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h, 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 48788800
Código de encomenda completo: 871951448788800

Especificações

Casquilho
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003576902 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003576902 pt_PT pdf 665.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003576902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003576902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 ies 21.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB