Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 48782600
Código de encomenda completo: 871951448782600

Especificações

Casquilho
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003576602 pdf 68.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003576602 pt_PT pdf 657.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003576602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003576602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB