Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 660.6 kB
Instruções de instalação pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576402_EU ZIP
Descrição do Produto
CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
LifetimeVsTc