Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 h, 114 lm/W, EEL E, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 13533900
Código de encomenda completo: 872110313533900

Especificações

Casquilho
G23
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004350002 pt_PT pdf 678.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004350002_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB