Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 28658000
Código de encomenda completo: 872016928658000

Especificações

Casquilho
G23
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 268.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003756802 pt_PT pdf 654.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003756802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB