Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 28656600
Código de encomenda completo: 872016928656600

Especificações

Casquilho
G23
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 271.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003756702 pt_PT pdf 646.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003756702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB