Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-S, EM/Rede elétrica, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 28654200
Código de encomenda completo: 872016928654200

Especificações

Casquilho
G23
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 269.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003756602 pt_PT pdf 656.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003756602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB