Philips CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Descrição do Produto
CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, LED alternative to 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h, 104.00 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificações
- Casquilho
- G23
- Vida útil nominal
- 30.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos