Philips CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Descrição do Produto
CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- 2G11
- Vida útil nominal
- 30.000 h
- Ciclo de comutação
- 200.000
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos