Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 15707100
Código de encomenda completo: 872016915707100

Especificações

Casquilho
2G11
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003592602 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003592602 pt_PT pdf 648.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003592602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003592602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB