Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
Descrição do Produto
CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificações
- Casquilho
- 2G11
- Vida útil nominal
- 30.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos