Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 48678200
Código de encomenda completo: 871951448678200

Especificações

Casquilho
2G11
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 237.0 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003578902 pt_PT pdf 658.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003578902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB