Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
Descrição do Produto
CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Especificações
- Casquilho
- 2G11
- Vida útil nominal
- 30.000 h
- Ciclo de comutação
- 50.000
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 3 anos