Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h, 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 82843400
Código de encomenda completo: 871869682843400

Especificações

Casquilho
2G11
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 251.4 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001920602 pt_PT pdf 649.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001920602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB