Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 h, 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 82839700
Código de encomenda completo: 871869682839700

Especificações

Casquilho
2G11
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 248.5 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001920402 pt_PT pdf 645.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001920402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001920402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB