Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 h, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 73974700
Código de encomenda completo: 871869673974700

Especificações

Casquilho
2G11
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001381602 pdf 66.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.6 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001381602 pt_PT pdf 359.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001381602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001381602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11 ies 4.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB