Philips LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Descrição do Produto

LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 14754700
Código de encomenda completo: 872110314754700

Especificações

Casquilho
G24q-2
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004432202 pt_PT pdf 650.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004432202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB