Philips LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Descrição do Produto

LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 14752300
Código de encomenda completo: 872110314752300

Especificações

Casquilho
G24q-1
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004432102 pt_PT pdf 653.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004432102_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB