Seja o primeiro!
Receba as últimas notícias e novidades – subscreva a nossa newsletter!
Designers e engenheiros de iluminação
Integradores de sistemas
Instaladores e atacadistas
Calculadora Green Switch
Histórias de clientes
Contacto
Carreiras
Notícias e eventos
O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Disponível apenas na loja
Folheto do produto pdf 652.1 kB
Instruções de instalação pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929003758102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003758102_EU ZIP
Descrição do Produto
CorePro, LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plástico, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc