Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 770 lm, CRI 82, 30000 h, 118 lm/W, EEL E, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plástico, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 29047100
Código de encomenda completo: 872016929047100

Especificações

Casquilho
G24Q-2 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003757902 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003757902 pt_PT pdf 651.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003757902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003757902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB