Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-C, HF/Rede elétrica, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 h, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plástico, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 29041900
Código de encomenda completo: 872016929041900

Especificações

Casquilho
G24Q-1 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 172.9 kB
Brochura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003757602 pt_PT pdf 649.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003757602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB