Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 h, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 03501100
Código de encomenda completo: 872110303501100

Especificações

Casquilho
G24d
Vida útil nominal
30.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929004252802 pt_PT pdf 662.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Instruções de instalação
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929004252802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB